Značkovače pro svorky - UC-TM 10 YE - 0818438

Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, velikost popisovaného pole: 9,6 x 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-TM ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0818438
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 119 (C-3-2017)
GTIN 4046356135610
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť