Etiketa označení kabelů - WML 14 (25X19)R - 0817536

Etiketa označení kabelů, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 14 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 19 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kvalitní obraz popisu, který je vytvořen termotransferovým tiskem
  • Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály
  • Odolné vůči rozpouštědlům
  • Rychlá a jednoduchá manipulace
  • Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
  • Etikety označovače kabelů sestávají z popisovacího pole a průhledné ochranné fólie

Obchodní data

Objednací klíč 0817536
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125574
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,729 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť