Označovač kabelů - WMT 4,2 (15X6)R - 0817235

Označovač kabelů, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: navlečení, rozsah průměrů kabelů: 3-4,2 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K dodání pro různé průměry vodiče
  • Kvalitní obraz popisu, který je vytvořen termotransferovým tiskem
  • Speciální geometrie otvorů zajišťuje velkou axiální pevnost
  • Individuální popis a jednoduchá manipulace
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky vodiče individuálně podle Vašeho zadání
  • Vyrobeno z kvalitní polyesterové fólie
  • Speciální obal chrání popisky vodiče před vnějšími vlivy, prachem a nečistotami
  • Označovaný vodič se protáhne mezi dvěma výseky umístěnými v popisce a nastaví se

Obchodní data

Objednací klíč 0817235
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 238 (C-3-2017)
GTIN 4046356125703
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,710 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť