Etiketa - EML (16X7)R YE - 0816731

Etiketa, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 16 x 7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... se hodí zejména k označování různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů.
  • Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
  • V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
  • Materiály EML ... jsou zařazené v UL
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EM ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0816731
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356107662
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,582 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť