Značkovače pro svorky - TMT 100 R RD - 0816595

Obrázek ukazuje variantu TMT 8 R

Značkovače pro svorky, Cívka, červená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, neperforovaný, způsob montáže: zajištění v univerzální drážce štítku, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 100 mm, velikost popisovaného pole: 6,35 x 101,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek TMT nabízí popisky pro všechny výrobky s vysokou a plochou drážkou štítku
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TMT individuálně podle Vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0816595
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356107396
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,545 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť