Etiketa - EML (10X4)R - 0815583

Etiketa, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 10 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • Přesný druh písma a vysoká lepivost
  • Materiály EML ... jsou zařazené v UL
  • Speciální balení chrání otevřené cívky před znečištěním v průmyslovém prostředí
  • Samolepicí popisky přístrojů EML ... byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů

Obchodní data

Objednací klíč 0815583
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 328 (C-3-2017)
GTIN 4046356124492
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,206 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť