Nosiče označení svorkovnice - KLM 3-L - 0814788

Nosič označení svorkovnic, s přestavitelnou výškou, pro koncovky CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 a CLIPFIX 35-5, možnost popisu pomocí etiket BMK...20 x 8, nebo přímo značkovačem B-STIFT, popř. X-PEN

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • KLM byly speciálně vyvinuty pro koncovky CLIPFIX
  • Jemné rastrování dovoluje plynulé nastavení výšky popisovacího pole
  • KLM 3‑L je vhodný pro vícepatrové svorky a lze ho na dvou určených místech zkrátit

Obchodní data

Objednací klíč 0814788
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 584 (C-3-2017)
GTIN 4046356014069
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť