Nosná lišta, děrovaná - NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - 0814681

Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: hliník, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: hliníková

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0814681
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 572 (C-3-2017)
GTIN 4017918982508
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,213 kg
Číslo celní sazby 76042990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť