Označovač kabelů - KMV 44X9,6 - 0812007

Označovač kabelů, Štítek z ušlechtilé oceli, stříbrná, nepotištěné, popisovatelné pomocí: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, rozsah průměrů kabelů: 1-63 mm, velikost popisovaného pole: 23 x 9 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž pomocí UNIFOX-CT M7,9
  • Připevnění se provede kabelovými spojkami z ušlechtilé oceli
  • Popiska kabelů k označení kabelů a vodičů větších průřezů
  • Jednotlivé popisky z ušlechtilé oceli jsou nasunuty na příslušné držáky

Obchodní data

Objednací klíč 0812007
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 255 (C-3-2017)
GTIN 4017918932145
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 73269098
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť