Označovací štítek, plochý - ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810850

Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39 atd. až 81-99, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 4,15 mm

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
  • Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
  • Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně

Obchodní data

Objednací klíč 0810850
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 135 (C-3-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť