Značkovače pro svorky - ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - 0809832

Značkovače pro svorky, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 5,15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně
  • Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku

Obchodní data

Objednací klíč 0809832
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 125 (C-3-2017)
GTIN 4017918591816
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť