Nosiče označení vodiče - PATG 4/23 - 0808011

Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotištěné, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 6 - 10 mm, velikost popisovaného pole: 23 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisování probíhá vhodnými zástrčnými štítky UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... a EMT ...
  • Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
  • Pouzdro PATG ... je neztratitelný nosič označení
  • Vodiče o průměru od 0,6 ... 50  mm mohou být takto označeny

Obchodní data

Objednací klíč 0808011
Ks/bal. 200 ks
Minimální objednané množství 200 ks
Strana katalogu Strana 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918168889
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť