Nosná lišta, děrovaná - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, obdoba EN 60715: 2001, materiál: Ocel, pozinkovaný, bílá pasivace, délka: 2000 mm, barva: bílá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0806602
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 577 (C-3-2017)
GTIN 4017918167424
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,290 kg
Číslo celní sazby 72166190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť