Etiketa pro drsné povrchy - EML-HA (108XE)R - 0804647

Etiketa pro drsné povrchy, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 108 x 40000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... disponují velmi vysokou lepivostí na drsných, strukturovaných a nízkoenergetických površích.
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-HA ... individuálně podle Vašeho zadání
  • Speciální balení chrání otevřené cívky před znečištěním v průmyslovém prostředí
  • Materiály EML-HA ... jsou zařazené v UL

Obchodní data

Objednací klíč 0804647
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626428697
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,940 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť