Zástrčný štítek - EMT (EX40)R - 0804545

Zástrčný štítek, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 40 x 30000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nasazovací štítek pro nosiče štítků
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT popisky individuálně podle vašeho zadání
  • K označení řídicích jednotek a modulů jiných výrobců jsou k dispozici příslušné zástrčné štítky EMT ... v různých velikostech

Obchodní data

Objednací klíč 0804545
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626408002
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,438 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť