Označovací karta - SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804455

Označovací karta, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 7,5 mm, velikost popisovaného pole: 7,5 x 3,8 mm

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovací servis: Phoenix Contact popisuje popisky SK individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisovací řada SK nabízí možnost popsat samolepicími označovacími proužky výrobky, které nedisponují drážkou štítku
  • Popisovací řada SK nabízí možnost popsat samolepicími označovacími proužky výrobky, které nedisponují drážkou štítku

Obchodní data

Objednací klíč 0804455
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 157 (C-3-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť