Popisky přístrojů - LS-EMLP (180X180) YE - 0804348

Popisky přístrojů, Arch, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 180 x 180 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označení přístrojů k nalepení

Obchodní data

Objednací klíč 0804348
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 297 (C-3-2017)
GTIN 4055626306070
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,041 kg
Číslo celní sazby 39191080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť