Koncový držák - E/NS 35 N BK - 0804271

Koncový držák, šířka: 9,5 mm, výška: 32,8 mm, materiál: PA, délka: 48,6 mm, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Velkoplošně popisovatelné

Obchodní data

Objednací klíč 0804271
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 583 (C-3-2017)
GTIN 4055626268521
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 76169990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť