Etiketa, vysoce pružná - EMLF (108XE)R OG - 0804199

Etiketa, vysoce pružná, Cívka, oranžová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 108 x 48000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLF ... individuálně podle vašeho zadání
  • Opticky velmi kvalitní vzhled
  • V teplotním rozsahu od -50 °C do 90 °C odolné ve vnějším prostředí až osm let
  • V teplotním rozsahu od -50 °C do 90 °C odolné ve vnějším prostředí až osm let

Obchodní data

Objednací klíč 0804199
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 336 (C-3-2017)
GTIN 4055626234724
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,223 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť