Etiketa pro drsné povrchy - EML-HA (76X25)R YE - 0804189

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Etiketa pro drsné povrchy, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 76 x 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0804189
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626232898
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,300 kg
Číslo celní sazby 39199000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť