Zásuvka - EO-AB/PT/S/15 - 0804173

Zásuvka, Druh konektoru typ AB 15A, Pružinová svorka Push-in, pro USA a další země, spínač, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0804173
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226941
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,091 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť