novinka

Zásuvka - EO-AB/UT/S/15 - 0804159

Zásuvka, Druh konektoru typ AB 15A, Šroubové připojení, pro USA a další země, spínač, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0804159
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226828
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť