Dvojitá zásuvka - EO-N/UT/LED/DUO - 0804144

Dvojitá zásuvka, Druh konektoru typ N, Šroubové připojení, pro Brazílii / Jihoafrickou republiku a další země, světelná indikace, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0804144
Ks/bal. 2 ks
Minimální objednané množství 2 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 610 (C-3-2017)
GTIN 4055626226743
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,141 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť