Dvojitá zásuvka - EO-L/UT/SH/LED/DUO - 0804130

Dvojitá zásuvka, Druh konektoru typ L, Šroubové připojení, pro Itálii a další země, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clona, světelná indikace, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0804130
Ks/bal. 2 ks
Minimální objednané množství 2 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226620
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť