Zásuvka - EO-K/UT/LED/GN - 0804116

Zásuvka, Druh konektoru typ K, Šroubové připojení, pro Dánsko a další země, se světelnou indikací, zelená, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0804116
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 719 (C-2-2019)
GTIN 4055626226491
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,073 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť