novinka

Dvojitá zásuvka - EO-H/PT/LED/DUO - 0804084

Dvojitá zásuvka, Druh konektoru typ H, Pružinová svorka Push-in, pro Izrael, se světelnou indikací, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0804084
Ks/bal. 2 ks
Minimální objednané množství 2 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226200
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť