Označovací aršík - PKE 9X20 - 0803980

Obrázek ukazuje varianty PKT a PKE

Označovací aršík, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: vsunutí, průměr kabelu: > 10 mm, velikost popisovaného pole: 9 x 20 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0803980
Ks/bal. 12 ks
Minimální objednané množství 12 ks
Strana katalogu Strana 425 (CL-2005)
GTIN 4017918007874
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu IT (Itálie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť