Smršťovací návlečka - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

Smršťovací bužírka, nekonečná, kazeta, bílá s černým nátiskem, typ montáže: nasunutí, průměr kabelu: 2,1 - 6,4 mm, popisovatelná pomocí THERMOFOX

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0803925
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 48 (C-3-2017)
GTIN 4055626212050
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,049 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť