Označovací karta - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

Označovací karta, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 210 mm, velikost popisovaného pole: 186 x 3,8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovací servis: Phoenix Contact popisuje popisky SK individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisovací řada SK nabízí možnost popsat samolepicími označovacími proužky výrobky, které nedisponují drážkou štítku
  • Popisovací řada SK nabízí možnost popsat samolepicími označovacími proužky výrobky, které nedisponují drážkou štítku

Obchodní data

Objednací klíč 0803906
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 159 (C-3-2017)
GTIN 4017918007799
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť