Zástrčný štítek - EMT (9,8X38,2)R YE - 0803892

Zástrčný štítek, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 9,8 x 38,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Potisknutelné všemi tiskárnami s termálním tiskem společnosti Phoenix Contact
  • Zástrčné označení vodiče pro označovací pouzdra
  • Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v pouzdře.
  • Zástrčné štítky pro popis různých označovacích pouzder
  • K dostání ve třech barvách

Obchodní data

Objednací klíč 0803892
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626193212
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,192 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť