Etiketa - US-PML-F100 (D50) - 0803869

Etiketa, k označení hlásičů požáru, Karta, červená/bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, průměr: 50 mm, velikost popisovaného pole: d: 50 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0803869
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 377 (C-3-2017)
GTIN 4055626173146
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť