Zástrčný štítek - US-EMT (31X12,5) GY - 0803850

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Nasazovací štítky, nasazovací štítek, k označení řídicích jednotek Siemens ET 200SP, karta, šedá, nepopsaná, popisovatelné: THERMOMARK CARD, druh montáže: zasunutí do nosiče štítků, velikost popisného pole: 31 x 12,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0803850
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172859
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 39204910
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť