Síťová část - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 0803672

Náhradní síťová část pro THERMOMARK PRIME, vstupní napětí 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, výstupní napětí: 24 V DC/4,16 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0803672
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 36 (C-3-2017)
GTIN 4055626247779
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,084 kg
Číslo celní sazby 85044082
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť