Plastový štítek - EMLP (D30)R RD - 0803437

Plastový štítek, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: d 30 mm, Počet jednotlivých štítků: 500

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami THERMOMARK ...
  • Vysoká odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům
  • Kvalitní vzhled
  • Samolepicí popisky EMLP ... jsou rovnocenné s rytými štítky
  • Hlavní použití pro označení elektrických konstrukčních částí, přístrojů a tlačítek

Obchodní data

Objednací klíč 0803437
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 333 (C-3-2017)
GTIN 4055626057217
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť