Etiketa - EML-EX (100X73)R CUS - 0803269

Obrázek ukazuje variantu

Etiketa, bílá, popsané, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 100 x 73 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Samolepicí popisky přístrojů EML...-EX byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků v oblasti s nebezpečím výbuchu
  • Požadavky na značení ohledně čitelnosti, přilnavosti a otěruvzdornosti v oblastech s hrozícím výbuchem (ATEX), podle IEC/EN 60079-0 lze zaručit i po skladování v typických plyných atmosférách. Typicky pocházejí tyto požadavky z technologie procesů, pro niž společnost Phoenix Contact speciálně vyvinula tyto etikety.
  • Tyto etikety splňují otěruvzdornost podle DIN EN 61010-1 vůči agresivním médiím jako aceton, etanol, MEK
  • Vhodnost platí pouze ve spojení s TM-RIBBON 110-EX
  • Díky speciálnímu povrchu a speciálnímu lepidlu splňuje popiska vysoké požadavky technologie procesů
  • Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • Přesný druh písma a vysoká lepivost
  • Speciální balení chrání otevřené cívky před znečištěním v průmyslovém prostředí

Obchodní data

Objednací klíč 0803269
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 277 (NTK-2014)
GTIN 4046356939355
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť