Etiketa - EML-EX (40X25)R - 0803256

Etiketa, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 40 x 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Samolepicí popisky přístrojů EML...-EX byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků v oblasti s nebezpečím výbuchu
  • Požadavky na značení ohledně čitelnosti, přilnavosti a otěruvzdornosti v oblastech s hrozícím výbuchem (ATEX), podle IEC/EN 60079-0 lze zaručit i po skladování v typických plyných atmosférách. Typicky pocházejí tyto požadavky z technologie procesů, pro niž společnost Phoenix Contact speciálně vyvinula tyto etikety.
  • Tyto etikety splňují otěruvzdornost podle DIN EN 61010-1 vůči agresivním médiím jako aceton, etanol, MEK
  • Vhodnost platí pouze ve spojení s TM-RIBBON 110-EX
  • Díky speciálnímu povrchu a speciálnímu lepidlu splňuje popiska vysoké požadavky technologie procesů
  • Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • Přesný druh písma a vysoká lepivost
  • Speciální balení chrání otevřené cívky před znečištěním v průmyslovém prostředí
  • Samolepicí popisky přístrojů EML ... byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů

Obchodní data

Objednací klíč 0803256
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 332 (C-3-2017)
GTIN 4046356939102
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,339 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť