Plastový štítek - UC-EMLP (49X15)-EX - 0803227

Plastový štítek, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 49 x 15 mm, Počet jednotlivých štítků: 4

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Požadavky na značení ohledně čitelnosti, přilnavosti a otěruvzdornosti v oblastech s hrozícím výbuchem (ATEX), podle IEC/EN 60079-0 lze zaručit i po skladování v typických plyných atmosférách. Typicky pocházejí tyto požadavky z technologie procesů, pro niž společnost Phoenix Contact speciálně vyvinula tyto etikety.
  • Tyto etikety splňují otěruvzdornost podle DIN EN 61010-1 vůči agresivním médiím jako aceton, etanol, MEK
  • Díky speciálnímu povrchu a speciálnímu lepidlu splňuje popiska vysoké požadavky technologie procesů
  • Rodina popisovačů UniCard UC-EMLP ... nabízí samolepicí popisky přístrojů s vysokou lepivostí
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0803227
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 305 (C-3-2017)
GTIN 4046356938402
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť