Popisky přístrojů - UC-EMSP (50X15) RD - 0803135

Popisky přístrojů, Podložka, červená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: Šrouby, nýty, velikost popisovaného pole: 50 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniCard UC-EMSP ... nabízí popisky pro upevnění šrouby nebo nýty
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0803135
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 960 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 306 (C-3-2017)
GTIN 4046356976602
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť