Značení přístrojů - EML-ESD (...X...)R - 0803092

Značení přístrojů, Velikost podle údajů zákazníka, maximální šířka: 100 mm, maximální výška: 500 mm, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: Velikost podle údajů zákazníka

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etiketa EML-ESD je vhodná k označování citlivých součástí na deskách plošných spojů
  • Etiketa má lepidlo k rozptýlení elektrostatického náboje, které zabraňuje přenosu elektrostatického napětí, a tím chrání danou součást
  • V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům
  • Materiály EML-ESD ... jsou zařazené v UL
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-ESD ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0803092
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť