Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem - EMLS (...X...)R SR - 0803088

Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem, Velikost podle údajů zákazníka, maximální šířka: 100 mm, maximální výška: 500 mm, Cívka, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: Velikost podle údajů zákazníka

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0803088
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 342 (C-3-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,212 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť