Značkovače pro svorky - TMT (EX6,5)R - 0803064

Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: zajištění v univerzální drážce štítku, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 50000 mm, velikost popisovaného pole: 6,5 x 50000 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rodina popisek TMT nabízí popisky pro všechny výrobky s vysokou a plochou drážkou štítku
  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti PHOENIX CONTACT
  • Přesné zkrácení na požadovanou délku umožňují řezací jednotky tiskáren s termálním tiskem. Tímto způsobem je umožněno rychlé a čisté označení provozních prostředků.
  • V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TMT ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0803064
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 150 (C-3-2017)
GTIN 4046356935531
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,323 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu FR (Francie)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť