Zástrčný štítek - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

Zástrčný štítek, s integrovaným transponderem RFID-UHF, Podložka, oranžová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 90 x 38 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada pro označování zařízení UniCard PMP-RFID ... nabízí popisky pro montáž do dostupných rámů štítků CARRIER-PMP...
  • Integrovaný transponder RFID-UHF lze popsat dalšími informacemi.
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Popisky jsou uloženy v rámu a lze je snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK CLED.
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0803048
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356933438
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 85235200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť