Plastový štítek - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Plastový štítek, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 90 x 38 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0803042
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 286 (NTK-2014)
GTIN 4046356908092
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť