Označovač kabelů - WMTB HF (55X15)R DBU CUS - 0802996

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 6 mm, velikost popisovaného pole: 55 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popiska disponuje dvěma upevňovacími oušky, kterými je popiska pomocí kabelových spojek PKB ... připevněna na vodiči
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0802996
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356892278
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť