Označovač kabelů - WMTB HF (40X12)R DBU CUS - 0802995

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 6 mm, velikost popisovaného pole: 40 x 12 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popiska disponuje dvěma upevňovacími oušky, kterými je popiska pomocí kabelových spojek PKB ... připevněna na vodiči
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0802995
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356891066
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť