Označovač kabelů - WMTB HF (40X12)R DBU - 0802991

Označovač kabelů, Cívka, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥6 mm, velikost popisovaného pole: 40 x 12 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popiska disponuje dvěma upevňovacími oušky, kterými je popiska pomocí kabelových spojek PKB ... připevněna na vodiči

Obchodní data

Objednací klíč 0802991
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 240 (C-3-2017)
GTIN 4046356891042
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,218 kg
Číslo celní sazby 39204910
Země původu DK (Dánsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť