Plastový štítek s otvorem - EMLP 30 (45X10)R YE - 0801857

Plastový štítek s otvorem, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 45 x 10 mm, Počet jednotlivých štítků: 500

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Samolepicí popisky Marker EMLP 30 ... jsou zvláště vhodné k označování elektrických tlačítek a kontrolek na ovládacích pultech nebo v rozvaděčích
  • Popisky jsou rovnocenné s gravírovanými štítky. Mají kvalitní vzhled.
  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti PHOENIX CONTACT

Obchodní data

Objednací klíč 0801857
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 335 (C-3-2017)
GTIN 4046356783088
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,064 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť