Popisovací folie pro označovací štítek - TML (EX2,8)R - 0801836

Popisovací folie pro označovací štítek, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 30000 mm, velikost popisovaného pole: 30000 x 2,8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Samolepicí označovací proužky pro svorky bez drážky štítku, nekonečné
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TMT individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formátu role jsou popisovatelné tiskárnami THERMOMARK rychle a cenově výhodně

Obchodní data

Objednací klíč 0801836
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 155 (C-3-2017)
GTIN 4046356750561
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,443 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť