Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 BLK UNPERF 2000MM - 0801775

Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0801775
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
GTIN 4017918155445
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,690 kg
Číslo celní sazby 72166190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť