Kabelová vývodka - CES-STPG-GY-9 - 0801680

Kabelová vývodka, počet vedení: 1, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm, vnější průměr vedení: 1x 8 mm ... 9 mm , barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Drážkovaná kabelová vývodka

Obchodní data

Objednací klíč 0801680
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356674850
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť